ZHCST23 December 2024 ADC168M102R-SEP
PRODUCTION DATA
当 M0 = 0 且 M1 = 1 时,ADC168M102R-SEP 也会在手动通道控制模式下运行。在该模式下,仅当 SDOB 设置为高阻抗时,该器件才在 SDOA 引脚上输出数据。所有其它引脚的工作方式与模式 I 中的工作方式一样。
在半时钟模式下,该器件执行完整的读取周期需要 2μs。之所以有此要求,是因为需要 40 个时钟周期才能输出两个 ADC 的结果(而不是 M1 = 0 时所需的 20 个周期)。如 图 6-6 所示,如果像模式 I 一样,每 1.0μs(RD 信号需要)发出一次 CONVST 信号,则每隔一个脉冲忽略一次。确保 CONVST 和 RD 信号不超过一个时钟周期,以提供正常功能并避免输出数据损坏。
该运行模式不支持全时钟模式。
输出数据由 0、ADC 指示符和 16 位转换结果组成,后接尾零。对于 CHAx,ADC 指示符为 0;对于 CHBx,ADC 指示符为 1。
该模式用于全差分或伪差分输入。仅当 CID 为 0 时,通道信息在全差分模式下有效。当通道位在伪差分模式下无效时,CID 包含正确的 ADC 信息。在该模式下,FIFO 不可用。
对 FE、SR、PDE 和 CID 寄存器位的更改从下一次转换开始激活,并延迟一次读取访问。
每隔一个 RD 脉冲更新一次寄存器设置。如 图 6-6 所示,将这些脉冲与启动转换的脉冲或读取通道 B 的转换结果的脉冲对齐。