ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCU_TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | D8 | D4 |
| MCU_TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | E8 | C2 |
| MCU_TIMER_IO2 (1) | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B8 | |
| MCU_TIMER_IO3 (1) | IO | 计时器输入和输出(未连接到单个计时器实例) | B9 |