ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号类型 [2] | 说明 [3] | ALV 引脚 [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| USB0_DM | IO | USB 2.0 差分数据(负) | AA20 | AA17 |
| USB0_DP | IO | USB 2.0 差分数据(正) | AA19 | AA16 |
| USB0_DRVVBUS | O | USB VBUS 控制输出(高电平有效) | E19 | B19 |
| USB0_ID | A | USB 2.0 双角色设备角色选择 | U16 | Y17 |
| USB0_RCALIB (1) | A | 连接到校准电阻的引脚 | U17 | W17 |
| USB0_VBUS (2) | A | USB 电平转换的 VBUS 输入 | T14 | V18 |