ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 输入低电压 | 0.35 × VDDS_MMC0 | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.20 | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.65 × VDDS_MMC0 | V | |||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 1.4 | V | |||
| IIN | 输入漏电流。 | VI = 1.8V 或 0V | ±10 | µA | ||
| RPU | 上拉电阻器 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
| RPD | 下拉电阻器 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
| VOL | 输出低电压 | IOL = 2 mA | 0.30 | V | ||
| VOH | 输出高电压 | IOH = -2 mA | VDDS_MMC0 - 0.30 | V | ||
| SRI | 输入压摆率 | 5E+8 | V/s | |||