ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 字段参数 | 字段说明 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| a(1) | 器件演变阶段 | X | 原型 |
| P | 预量产(生产测试流程,无可靠性数据) | ||
| 空白(2) | 量产 | ||
| BBBBBB | 基本生产器件型号 | AM2434 | (请参阅器件比较) |
| AM2432 | |||
| AM2431 | |||
| r | 器件修订版本 | A | 器件修订版本 (SR) 1.0 |
| B | 器件修订版本 (SR) 2.0 | ||
| Z | 器件速度等级 | S | (请参阅速度等级最大频率) |
| K | |||
| f | 特性 (请参阅器件比较) |
C | 除工业通信支持以外,所有 PRU_ICSSG 特性均处于启用状态。PRU_ICSSG 工业通信接口包括以太网网络(MII/RGMII、MDIO)、Σ-Δ (SD) 抽取和三通道外设接口(EnDat 2.2 和 BiSS) |
| D | C 支持的特性,并且 PRU_ICSSG 工业通信子系统处于启用状态 | ||
| E | D 支持的特性,并且 EtherCAT 硬件加速器和 CAN-FD 处于启用状态 | ||
| F | E 支持的特性,并且预集成堆栈处于启用状态 | ||
| Y | 功能安全 | G | 非功能安全 |
| F | 功能安全 | ||
| y | 安全性 | G | 非安全 |
| H | 安全 | ||
| t | 温度(3) | A | -40°C 至 105°C - 工业 (请参阅建议运行条件) |
| I | -40°C 至 125°C - 扩展工业级 (请参阅建议运行条件) |
||
| PPP | 封装符号 | ALV | ALV 封装 FCBGA N441(17.2mm × 17.2mm - 0.8mm 间距) |
| ALX | ALX 封装 FCCSP-N293(11.0mm × 11.0mm - 0.5mm 间距) |
||
| c | 包装类型 | R | 卷带包装 |
| 空白 | 托盘 | ||
| Q1 | 汽车符号 | Q | 通过汽车认证 (Q100) |
| EP | 增强型产品 | ||
| 空白(2) | 标准 | ||
| XXXXXXX | 批次追踪代码 (LTC) | ||
| YYY | 生产代码;仅供 TI 使用 | ||
| O | 引脚 1 符号 | ||
| G1 | ECAT—环保封装符号 |
符号或器件型号中的空白字段将折叠显示,以防字符间存在间隙。