需要使用各种外部时钟输入/输出来驱动器件。这些输入时钟信号总结如下:
- MCU_OSC0_XI/MCU_OSC0_XO - 连接到内部高频振荡器 (MCU_HFOSC0) 的外部主晶体接口引脚,该振荡器是内部基准时钟 MCU_HFOSC0_CLKOUT 的默认时钟源。
- 通用时钟输入
- MCU_EXT_REFCLK0 - MCU 域的可选外部系统时钟输入。
- EXT_REFCLK1 - MAIN 域的可选外部系统时钟输入。
- SERDES0_REFCLK0P/N - PCIe 的可选 SERDES0 基准时钟输入。
- 外部 CPTS 基准时钟输入
- CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK - CPTS 基准时钟输入。
- CPTS_RFT_CLK - CPTS 基准时钟输入。
图 6-14 展示了外设的外部输入时钟源和输出时钟。
有关输入时钟接口的详细信息,请参阅器件 TRM 的器件配置 一章中的时钟 一节。