ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
以下列表介绍了引脚属性 表中每一列的内容:
焊球编号:分配给球栅阵列封装每个端子的焊球编号。
焊球名称:分配给球栅阵列封装每个端子的焊球名称(该名称通常取自主 MUXMODE 0 信号功能)。
信号名称:与焊球相关的所有专用和引脚多路复用信号功能的信号名称。
引脚属性 表定义了在引脚上实现的 SoC 引脚多路复用信号功能,而未定义器件子系统中实现的信号功能的次级多路复用。该表未说明信号功能的次级多路复用。有关辅助多路复用信号功能的更多信息,请参阅器件 TRM 的相应外设章节。
多路复用模式:与每个引脚多路复用信号功能相关的 MUXMODE 值:
将焊盘配置为未定义的多路复用模式会导致未定义的行为,因此必须避免。
类型:信号类型和方向:
I = 输入
O = 输出
OD = 输出,具有开漏输出功能
IO = 输入、输出或同时输入和输出
IOD = 输入、输出或同时输入和输出,具有开漏输出功能
IOZ = 输入、输出或同时输入和输出,具有三态输出功能
OZ = 具有三态输出功能的输出
A = 模拟
PWR = 电源
GND = 地
DSIS:未选择的输入状态 (DSIS) 指示当 MUXMODE 未选择引脚多路复用信号功能时驱动到子系统输入的状态(逻辑“0”、逻辑“1”或“焊盘”电平)。
复位期间的焊球状态(RX/TX/拉动):MCU_PORz 被置为有效时的端子状态,其中 RX 定义输入缓冲器的状态,TX 定义输出缓冲器的状态,“拉动”定义内部拉动电阻器的状态:
复位之后的焊球状态(RX/TX/拉动):MCU_PORz 被置为无效后的端子状态,其中 RX 定义输入缓冲器的状态,TX 定义输出缓冲器的状态,“拉动”定义内部拉动电阻器的状态:
复位之后的多路复用模式:该列中的值定义了 MCU_PORz 被置为无效后的默认引脚多路复用信号功能。
I/O 电压:该列介绍了相应电源的 I/O 工作电压选项(如果适用)。
有关更多信息,请参阅建议运行条件 中为每个电源定义的有效工作电压范围。
电源:相关 I/O 的电源(如果适用)。
Hys:指示与该 I/O 关联的输入缓冲器是否具有迟滞:
有关更多信息,请参阅电气特性 中的迟滞值。
拉动类型:指示存在内部上拉电阻或下拉电阻。可通过软件来启用或禁用内部电阻器。
不支持将两个引脚配置为同一引脚多路复用信号功能,因为这可能会产生意外结果。适当的软件配置可以轻松防止这种情况发生。
当某焊盘被设定为未由引脚多路复用定义的多路复用模式时,该焊盘的运行方式是未定义的。必须避免这种情况。
缓冲器类型:该列定义与端子关联的缓冲器类型。该信息可用于确定适用的“电气特性”表。
有关电气特性,请参阅电气特性 中相应的缓冲器类型表。
焊盘配置寄存器名称:这是器件焊盘/引脚配置寄存器的名称。