ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
Sitara™ 微控制器我们基于 Arm® 的出色 32 位微控制器 (MCU) 可提供可扩展的高性能和高功效器件产品系列,以帮助满足您的系统需求。为您的设计提供功能安全、电源效率、实时控制、高级组网、分析和安全等功能。
Sitara™ 处理器一系列品类齐全的基于 Arm® Cortex®-A 内核的可扩展处理器,具有灵活的加速器、外设、连接和统一的软件支持,尤其适合从传感器到服务器的各种应用。Sitara™ 处理器具有在工业和汽车应用中使用所需的功能和可靠性。
Sitara™ 微控制器 - 应用 Sitara™ 微控制器为从 HMI 和网关到更复杂的设备(例如驱动器和变电站自动化设备)的各种应用提供可扩展的产品系列。Sitara 还提供工业通信协议(例如 EtherCAT®、以太网/IP 和 Profinet)的多协议支持。
Sitara™ 微控制器 - 参考设计 TI 提供了许多包含便于用户使用的“构建块”的参考设计,使客户能够快速开发自己独特的产品和设备。
Sitara™ 微控制器 - 评估模块 TI 可提供评估模块 (EVM),帮助快速启动产品开发。有关更多信息,请参阅 AM243x 评估模块 (TMDSAM243) 和 AM243x LaunchPad (LP-AM243x) 工具文件夹。
AM243x 的配套产品查看经常购买或与此产品结合使用以完成设计的产品。