ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 2 | 5 | pF | |
| PCB 连接要求 | |||||
| td(Trace Mismatch) | 所有引线之间的传播延迟不匹配 | VDDSHV3 = 1.8V | 200 | ps | |
| VDDSHV3 = 3.3V | 100 | ps | |||
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V 模式 | |||||
| DBTR1 | tc(TRC_CLK) | TRC_CLK 周期时间 | 6.50 | ns | |
| DBTR2 | tw(TRC_CLKH) | 脉冲宽度,TRC_CLK 高电平 | 2.50 | ns | |
| DBTR3 | tw(TRC_CLKL) | 脉冲宽度,TRC_CLK 低电平 | 2.50 | ns | |
| DBTR4 | tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 0.81 | ns | |
| DBTR5 | toh(TRC_CLK-TRC_DATAI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效 | 0.81 | ns | |
| DBTR6 | tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 0.81 | ns | |
| DBTR7 | toh(TRC_CLK-TRC_CTLI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效 | 0.81 | ns | |
| 3.3V 模式 | |||||
| DBTR1 | tc(TRC_CLK) | TRC_CLK 周期时间 | 8.67 | ns | |
| DBTR2 | tw(TRC_CLKH) | 脉冲宽度,TRC_CLK 高电平 | 3.58 | ns | |
| DBTR3 | tw(TRC_CLKL) | 脉冲宽度,TRC_CLK 低电平 | 3.58 | ns | |
| DBTR4 | tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_DATA 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 1.08 | ns | |
| DBTR5 | toh(TRC_CLK-TRC_DATAI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_DATA 无效 | 1.08 | ns | |
| DBTR6 | tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK) | 输出建立时间,TRC_CTL 到 TRC_CLK 边沿有效的时间 | 1.08 | ns | |
| DBTR7 | toh(TRC_CLK-TRC_CTLI) | 输出保持时间,TRC_CLK 边沿到 TRC_CTL 无效 | 1.08 | ns | |
图 6-112 布线开关特性