ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
根据引脚多路复用选项的软件配置,许多信号可在多个引脚上使用。
以下列表说明了列标题:
每个信号说明表中提供的信号名称和说明表示在引脚上实现并通过 PADCONFIG 寄存器选择的引脚多路复用信号功能。某些器件子系统为这些表中未介绍的信号功能提供了额外的多路复用层。有关辅助多路复用信号功能的更多信息,请参阅器件 TRM 的相应外设章节。
I = 输入
O = 输出
IO = 输入、输出或同时输入和输出
IOD = 输入、输出或同时输入和输出,具有开漏输出功能
IOZ = 输入、输出或同时输入和输出,具有三态输出功能
OZ = 具有三态输出功能的输出
A = 模拟
PWR = 电源
GND = 地
更多有关 I/O 单元配置的信息,请参阅器件 TRM 中器件配置 一章的焊盘配置寄存器 部分。