ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 外设用于与线性或旋转增量编码器进行直接连接,以便获取高性能运动和位置控制系统中使用的旋转机器的位置、方向和速度信息。增量编码器的盘上刻有单轨槽图案。这些槽形成暗线和亮线交替的图案。盘计数定义为每转出现的暗线/亮线对的数量(每转线数)。通常,添加第二个轨道以生成每转出现一次的信号(索引信号:QEPI),可用于指示绝对位置。编码器制造商使用不同的术语(例如索引、标记、初始位置和零基准)来标识索引脉冲。
为了获取方向信息,圆盘上的线条由两个不同的光电元件读取,这些元件通过机械移动“观察”圆盘的图案,机械位移为它们之间线对间距的 1/4。这种位移通过标线或掩模实现,它将光学元件的视野限制在圆盘线条的所需部分。随着圆盘的旋转,两个光电元件产生的信号相位彼此相差 90 度。这些信号通常称为正交 QEPA 和 QEPB 信号。对于大多数编码器,顺时针方向定义为 QEPA 通道在 QEPB 通道之前变为正,反之亦然。
编码器轮通常在电机每旋转一圈时转动一圈,或者编码器轮与电机之间可能存在齿轮旋转比。因此,来自 QEPA 和 QEPB 输出的数字信号频率与电机的速度成比例变化。例如,当 2000 线编码器直接耦合到以每分钟 5000 转 (rpm) 运行的电机上时,可以得到 166.6KHz 的频率,因此通过测量 QEPA 或 QEPB 输出频率,处理器可以确定电机的速度。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块 一节。