ZHCSNU9G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率(ALV 封装) | 12 | 位 | ||||
| VADC0_VREFP(1) | 正基准电压, ADC0_VREFP |
1.71 | 1.89 | V | ||
| VADC0_VREFN(1) | 负基准电压, ADC0_VREFN |
VSS | V | |||
| VADC_AIN[7:0] | 模拟输入电压, ADC_AIN[7:0],满量程 |
VSS | VDDA_ADC0 | V | ||
| DNL | 微分非线性 | > -1 | +1 | LSB | ||
| INL | 积分非线性 | -2 | +2 | LSB | ||
| LSBGAIN-ERROR | 增益误差 | ±10 | LSB | |||
| LSBOFFSET-ERROR | 偏移量误差 | ±5 | LSB | |||
| SNR | 信噪比 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 |
70 | dB | ||
| THD | 总谐波失真 | 输入信号: -0.5dB 满量程的 200kHz 正弦波 |
-75 | dB | ||
| ZADC_AIN[0:7] | 模拟输入阻抗, ADC0_AIN[7:0] |
(2) | Ω | |||
| IIN | 输入漏电流 | ±10 | μA | |||
| CSMPL | 采样电容 | 5.5 | pF | |||
| 采样动态 | ||||||
| FSMPL_CLK | ADC0 SMPL_CLK 频率 | 60 | MHz | |||
| tC | 转换时间 | 13 | ADC0 SMPL_CLK 周期 |
|||
| tACQ | 采集时间 | 2 | 257 | ADC0 SMPL_CLK 周期 |
||
| TR | 采样率 | ADC0 SMPL_CLK = 60MHz |
4 | MSPS | ||
| 通用输入模式(3) | ||||||
| VIL | 输入低电压 | 0.35 × VDDA_ADC0 | V | |||
| VILSS | 输入低电压稳态 | 0.35 × VDDA_ADC0 | V | |||
| VIH | 输入高电压 | 0.65 × VDDA_ADC0 | V | |||
| VIHSS | 输入高电压稳态 | 0.65 × VDDA_ADC0 | V | |||
| VHYS | 输入迟滞电压 | 200 | mV | |||
| II | 输入漏电流 | ADC0_AIN[7:0] = VDDA_ADC0 或 ADC0_AIN[7:0] = VSS |
10 | μA | ||