ZHCSIX2B October   2018  – January 2026 TPS65216

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 唤醒以及上电和断电序列
        1. 6.3.1.1  上电序列
        2. 6.3.1.2  断电序列
        3. 6.3.1.3  选通 1 和选通 2
        4. 6.3.1.4  电源电压监控器和电源正常 (PGOOD)
        5. 6.3.1.5  内部 LDO (INT_LDO)
        6. 6.3.1.6  限流负载开关
        7. 6.3.1.7  LDO1
        8. 6.3.1.8  UVLO
        9. 6.3.1.9  电源故障比较器
        10. 6.3.1.10 DCDC3 和 DCDC4 上电默认选择
        11. 6.3.1.11 I/O 配置
          1. 6.3.1.11.1 使用 GPIO2 作为 DCDC1 和 DCDC2 的复位信号
        12. 6.3.1.12 按钮输入 (PB)
          1. 6.3.1.12.1 指示 nWAKEUP 引脚上的 PB 低电平事件
          2. 6.3.1.12.2 按钮复位
        13. 6.3.1.13 AC_DET 输入 (AC_DET)
        14. 6.3.1.14 中断引脚 (INT)
        15. 6.3.1.15 I2C 总线运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 运行模式
      2. 6.4.2 关断
      3. 6.4.3 ACTIVE
      4. 6.4.4 挂起
      5. 6.4.5 复位
  8. 寄存器映射
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输出滤波器设计
        2. 8.2.2.2 降压转换器的电感器选择
        3. 8.2.2.3 输出电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
      1. 11.1.1 封装信息
      2. 11.1.2 卷带包装信息

说明

TPS65216 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持线路供电 (5V) 应用中的 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 系列处理器。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。

TPS65216 经过专门设计,可为 AMIC110、AMIC120、AM335x 和 AM437x 的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 存储器以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO2 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位。利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有稳压器、负载开关和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 至 DCDC4 以及 LDO1。监控器有两种设置,一种用于典型欠压容差 (STRICT = 0b),另一种用于严格的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器的调节是否正常。

三个迟滞降压转换器旨在为处理器内核、MPU 和 DDRx 存储器供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口进行调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有工作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程压摆率,有助于保护处理器器件。DCDC3 在处理器处于 SUSPEND 模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。

TPS65216 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

器件信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
TPS65216VQFN (48)6.00mm × 6.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPS65216 简化版原理图简化版原理图