ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

电源架构和 PMIC 注意事项

电源架构的主要差别之一是,AM62Lx 采用单个 VDD_CORE 0.75V 电压域并添加一个常开 RTC 域,以支持仅 RTC 低功耗模式。AM62Lx 移除了 VMON 电源监控引脚并集成了一个 SDIO_LDO,以在 0V、1.8V 和 3.3V 之间切换 SD 卡 IO,从而实现 UHS-I。

AM62x 支持 VDD_CORE 以在 0.75V 或 0.85V 电压下工作。AM62x 包括用于电源监控的 VMON 引脚且未集成 SDIO_LDO,因此 UHS-I SD 卡 IO 电压切换通过外部电路完成。

有关完整的 AM62Lx 原理图、建议的电源序列和低功耗模式详细信息,请参阅 AM62L 电源实现应用手册和 AM62Lx 处理器系列原理图设计指南和检查清单中的电源架构一节。这些文档为 AM62Lx 设计提供了 PMIC 编程建议和时序图。

对于 AM62x 系列,请参阅 AM62x 处理器系列原理图、设计指南和审查检查清单中的处理器电源架构一节,以了解原理图指南和审查,并参阅使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电,以了解 PDN 电源轨、时序示例和 PMIC 设置。

表 3-1 电源差异
电源方面 AM62x AM62Lx 设计说明
内核电压轨
  • VDD_CORE 双电压选项 0.75V 或 0.85V
  • VDDR_CORE 始终为 0.85V
  • 所有内核电源轨的工作电压均为 0.75V
  • VDDR_CORE 在内部与 VDD_CORE 合并
将 AM62Lx PMIC 编程为 0.75V。AM62Lx 不需要为 VDDR_CORE 电源提供专用电源。
IO 电源轨
  • 6 个 LVCMOS IO 组,支持固定 1.8V/3.3V 运行
  • 3 个 SDIO IO 组,支持在 0V、1.8V 和 3.3V 电压之间的动态工作电压变化转换
  • 所有其他 IO 组仅支持 1.8V 固定运行
  • 2 个 LVCMOS IO 组,支持固定 1.8V 或 3.3V 运行
  • 3 个 SDIO IO 组,支持在 0V、1.8V 和 3.3V 电压之间的动态工作电压变化
  • 所有其他 IO 组仅支持 1.8V 固定运行

与 SDIO IO 关联的 AM62Lx 电源轨支持 1.8V/3.3V 之间的动态电压变化,而 AM62x 需要使用外部电路来实现相同功能。

有关更多信息,请参阅双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组一节。

VMON 引脚
  • VMON_3P3_SOC
  • VMON_1P8_SOC
  • VMON_VSYS
  • 不支持 VMON 引脚
如果迁移到 AM62Lx,按照 AM62L 电源实现应用手册中的建议,请移除 VMON 相关引脚的任何原理图连接或电路;改用 PMIC 电源正常输出或内部监控器来监控电源。
PMIC 低功耗使能 (PMIC_LPM_EN)
  • 需要使用外部上拉电阻器来开启 PMIC
  • 由于有内置内部上拉,因此无需外部上拉

如果迁移到 AM62Lx,丢弃外部上拉电阻器;验证 PMIC_LPM_EN0 网络是否连接到 PMIC 使能引脚。

有关更多信息,请参阅 AM62L 电源实现应用手册。

PMIC 建议
  • TPS65219(4 个 LDO)
  • TPS65214(2 个 LDO)
对于 AM62Lx,请验证电源时序和电压是否符合 AM62Lx 原理图检查清单和 AM62L 电源实现应用手册。

对于 AM62x,请查看 AM62x 原理图检查清单和并使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电应用手册。

低功耗模式
  • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
  • DeepSleep
  • 仅 MCU
  • 待机
  • Cortex-A53 的动态频率缩放
  • 部分 IO 唤醒
  • 不支持 CAN/GPIO/UART 的部分 IO 唤醒
  • DeepSleep
  • 待机
  • 动态频率调整
  • 仅限 RTC
  • 仅 RTC + IO + DDR 自刷新
只有专用唤醒引脚(例如 EXT_WAKEUP0/1)才能从最低功耗状态唤醒;有关更多信息,请查看引导配置和复位更改一节。