ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

引导配置和复位更改

与 AM62x 相比,AM62Lx 简化了自举和复位结构。表 6-1 列出了新的自举引脚要求、支持的引导介质以及其他与引导和复位相关的变更。

有关 AM62Lx 有用的常见问题解答和引导配置概述,请查看相应的 AM62Lx 原理图设计指南和原理图审查检查清单或 AM62x 原理图设计指南和审查检查清单中的处理器引导模式的配置一节。

有关更详细的引导模式信息和引脚多路复用设置,请参阅相应的 AM62Lx Sitara™ 处理器数据表或 AM62x Sitara™ 处理器数据表中的引脚属性一节,以及相应的 AM62L 技术参考手册或 AM62x 技术参考手册中的引导模式引脚一节。

表 6-1 引导和复位信号变更
方面 AM62x AM62Lx 设计说明
自举引脚选项
  • 16 个引导模式引脚 (BOOTMODE[15:0])
  • 减少引脚数:4 个自举引脚 (BOOTMODE[15:12])
  • 完整引脚数:16 个自举引脚 (BOOTMODE[15:0])
引导引脚必须上拉或下拉而不是悬空。有关更多信息,请参阅 AM62L 技术参考手册中的引导模式引脚映射选项一节。
引导模式
  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB
  • 以太网
  • UART
  • 无 I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NAND(无 NOR)闪存
  • 无串行 NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB
  • 无以太网
对于 AM62Lx,移除原有的引导电路以减少 BOM 并简化设计。有关支持的选项,请参阅 AM62x Sitara™ 处理器数据表和 AM62Lx Sitara™ 处理器数据表。
复位输入
  • MCU_PORz
  • MCU_RESETz
  • RESET_REQz
  • PORz
  • RESETz
  • RTC_PORz
  • 无 MCU_PORz
不适用
复位输出
  • PORz_OUT
  • RESETSTATz
  • MCU_RESETSTATz
  • RESETSTATz
  • 无 MCU_RESETSTATz
不适用
唤醒引脚
  • EXTINTn
  • MCU 域上的部分 CAN/UART
  • EXTINTn
  • EXT_WAKEUP0/1
  • 无 CAN/UART 唤醒功能(无 MCU)
对于 AM62Lx,如果未连接到唤醒源,请通过外部上拉电阻器将 EXT_WAKEUP0/1 连接到相应的电源。