ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

摘要

本应用手册可作为硬件迁移指南概述,用于将设计从 AM62x(AM625x、AM623x)系列 TI SitaraTM 处理器迁移到 AM62Lx 系列 TI SitaraTM 处理器,或者将设计从 AM62Lx 系列处理器迁移到 AM62x 系列处理器。其中重点介绍了与电源轨、IO 电压、外设接口、引导配置和封装选项相关的板级设计差异。

AM62x 系列处理器比 AM62Lx 系列处理器具有更高的性能和更大的灵活性,既可通过单个 0.85V 内核电源域,亦可通过或单独的 0.75V 和 0.85V 内核电源域为器件供电。单个 0.85V 内核电源域选项可提供最高性能,而单独的内核电源域选项可提供更低的功耗,同时性能略有降低并产生实施另一个内核电源域所需的额外成本。这些内核电源选项使系统设计人员能够在器件性能和功耗之间进行权衡。

AM62Lx 系列处理器的特性实现了更简洁、成本更低的设计,它仅需要单个 0.75V 内核电源域、支持仅 RTC 和 RTC + IO + DDR 低功耗状态并通过集成的 LDO 和 SDIO_LDO 简化了 SD 卡电源路径,因而简化了系统设计并降低了物料清单 (BOM) 成本。