ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

媒体接口和显示接口

与 AM62x 相比,AM62Lx 的多媒体特性减少了。显示接口和摄像头接口出现一些变化,音频保持不变。表 5-3 对多媒体外设要进行的变更进行了概述。

有关更多详细信息,请参阅相应的 AM62x Sitara™ 处理器数据表或 AM62Lx Sitara™ 处理器数据表中的外设一节。

表 5-3 媒体和显示接口差异
接口 AM62x AM62Lx 设计说明
图形和显示
  • 3D GPU (Open GL ES 3.1/Vulkan 1.2)
  • 双显示输出,每个输出的分辨率高达 1080p60
  • 24 位 DPI
  • 双 OLDI (LVDS)
  • 无 GPU
  • 分辨率高达 1080p60 的单显示输出
  • 24 位 DPI 或 4 通道 MIPI DSI
  • 无 OLDI/LVDS 输出
由于时钟限制,一次只能使用 DSI 或 DPI 接口其中之一。
摄像头 (CSI-2)
  • 4 通道 MIPI CSI-2 接收器
  • 无 CSI
不适用
音频 (McASP)
  • 3 个 McASP 端口
  • 3 个 McASP 端口
验证电压域对齐。