ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 引导配置和复位更改
  10. 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 总结
  12. 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

热耗散和功率耗散

热行为和电源行为取决于器件配置和封装选择。一般来说,由于采用了四核和可选 GPU,AM62x 在峰值性能下功耗更高,而 AM62Lx 由于内核更少且没有 GPU,通常功耗更低。封装选择也会影响热阻;请参阅表 7-2。始终通过基于工作负载的功耗估算和系统级散热测试进行验证。

有关结至环境热数据和焊盘中过孔指南,请参阅相应的 AM62x Sitara™ 处理器AM62Lx Sitara™ 处理器数据表中的热阻特性一节和相关 E2E 论坛:[FAQ] AM62x/AM62Lx 电压和热管理器

表 7-2 热耗散和功率耗散比较
指标 AM62x AM62Lx 设计说明
活动内核
  • 某些封装上包括多达 4 个Cortex -A53、M4、GPU
  • 多达 2 个 Cortex-A53(无 MCU/GPU)
有关器件功耗的更多信息,请参阅 AM62x 功耗估算工具应用手册。
内核电压
  • VDD_CORE 双电压 (0.75V/0.85V)
  • VDDR_CORE 固定 0.85V 电压
  • 单个路 0.75V 电源轨
结至外壳 (°C/W)
  • ALW 封装:3.7
  • AMC 封装:1.2
  • ANB 封装:5.2
通过热仿真或测试验证冷却效果;有关更多信息,请查看相关处理器数据表中的热阻特性一节分。
结至空气(°C/W,静止空气)
  • ALW 封装:22.3
  • AMC 封装:13.3
  • ANB 封装:22.2