ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 引导配置和复位更改
  10. 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 总结
  12. 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组

在 AM62x 上,大多数 IO(VDDSHVx 电源轨)可以是 1.8V 或 3.3V。AM62Lx 将 IO 电源轨分为五个可选 1.8V 或 3.3V 电源轨(动态开关存在一些限制),其余电源轨固定为 1.8V。IO 电源电压域表显示了 IO 组的每个电压域的差异。

有关详细的 IO 组映射和电压域规划,请参阅相应的 AM62x Sitara™ 处理器数据表AM62Lx Sitara™ 处理器数据表建议工作条件一节以及 SysConfig 工具。

表 4-1 IO 电源电压域
IO 组(电源轨) AM62x 电压选项 AM62Lx 电压选项 设计说明
VDDSHV_CANUART
  • 1.8V 或 3.3V(双电压通道)
  • 不存在
所有 CAN-FD 和 UART 引脚都位于在主域 IO 电源轨中。
VDDSHV_MCU
  • 1.8V 或 3.3V(双电压通道)
  • 为包括唤醒功能、JTAG、I2C、时钟输出在内的 MCU 域供电
  • 不存在
AM62Lx 上没有 MCU 域。
VDDSHVx
  • 与 LVCMOS 缓冲器类型关联的 VDDSHV0-3 IO 电源轨支持固定 1.8V 或 3.3V 运行
  • 与 SDIO 缓冲器类型关联的 VDDSHV4-6 IO 电源轨支持 0V、1.8V 和 3.3V 之间的动态工作电压变化
  • 与 LVCMOS 缓冲器类型关联的 VDDSHV0-1 IO 电源轨支持固定 1.8V 或 3.3V 运行
  • 与 SDIO 缓冲器类型关联的 VDDSHV2-4 IO 电源轨支持 0V、1.8V 和 3.3V 之间的动态工作电压变化
SDIO 缓冲器类型支持 0V、1.8V 和 3.3V 之间的动态电压变化,这是 UHS-I SD 卡支持所必需的。
MMC IO 电压
  • MMC0 (VDDSHV4)
    • 根据应用为动态电压但通常固定在 1.8V/3.3V
  • MMC1 (VDDSHV5) 和 MMC2 (VDDSHV6)
    • 用于 UHS-I SD 卡运行时为动态 3.3V 和 1.8V
    • 需要分立式 LDO 或 PMIC
  • MMC0 (VDDSHV2)
    • 根据应用为动态电压但通常固定在 1.8V/3.3V
  • MMC1 (VDDSHV3)
    • 用于 UHS-I SD 卡运行时为动态 3.3V 和 1.8V
    • 集成式 SDIO_LDO
  • MMC2 (VDDSHV4)
    • 用于 UHS-I SD 卡运行时为动态 3.3V 和 1.8V
    • 需要分立式 LDO 或 PMIC

仅 SD 卡 (UHS-I) 用例需要动态开关;eMMC/嵌入式 SDIO 通常是固定电压。有关更多信息,请参阅 AM62Lx 处理器系列原理图设计指南和检查清单中的IO 电源一节。

对于 AM62x,请参阅 AM62x 处理器系列原理图、设计指南和审查检查清单中的IO 电源一节。

VDDS_WKUP
  • 不存在
  • 仅 1.8V
AM62Lx VDDS_WKUP 是用于某些常开型 RTC 域信号(例如 EXT_WAKEUP 引脚、RTC IO)的专用电源。
VDDS0/1
  • 不存在
  • 仅 1.8V
AM62Lx 中为模拟块 (ADC、RTC) 引入的 VDDS 电源轨。
VDDA_ADC
  • 不存在
  • 仅 1.8V
为内部 AM62Lx ADC 供电。即使未使用 ADC,也应根据数据表中的建议提供电源和去耦。
VDDS_DDR
  • 仅在 1.1V 下运行
  • 1.1V 或 1.2V 运行
1.2V 用于支持 DDR4,1.1V 用于 LPDDR4。
VDDS_DDR_C
  • 仅在 1.1V 或 1.2V 下运行
  • 不存在
AM62Lx 将 DDR 时钟电压与 VDDS_DDR 合并。