ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

术语和首字母缩略词

  • AAD 多路复用器:地址 - 地址/数据多路复用模式
  • ADC:模数转换器
  • ALW:13 × 13mm AM62x 的封装代码
  • AMC:17.2 × 17.2mm AM62x 的封装代码
  • ANB:11.9 × 11.9mm AM62Lx 的封装代码
  • BOM:物料清单
  • BGA:球栅阵列
  • BSP:板级支持包
  • CAN-FD:具有灵活数据速率的控制器局域网
  • °C/W:摄氏度/瓦
  • CPU:中央处理单元
  • CS:片选
  • DDR:双倍数据速率
  • DDR4:第四代双倍数据速率
  • DPI:显示并行接口
  • DRD:双角色设备
  • E2E:工程师面对面(德州仪器 (TI) 支持论坛)
  • EEPROM:电可擦除可编程只读存储器
  • ENOB:有效位数
  • 电子保险丝:电子保险丝
  • eMMC:嵌入式多媒体卡
  • EVM:评估模块
  • EXTINTn:外部中断引脚
  • EXT_WAKEUP:外部唤醒引脚
  • 常见问题解答:常见问题解答
  • FCBGA:倒装芯片球栅阵列
  • GPMC:通用存储器控制器
  • GPU:图形处理单元
  • GPIO:通用输入/输出
  • HS200:高速 200MB/s(适用于 eMMC)
  • IC2:内部集成电路
  • ICSS:工业通信子系统
  • IEEE:电气和电子工程师学会
  • IO:输入/输出
  • JTAG:联合测试行动组
  • L1:1 级(高速缓存)
  • L2:2 级(高速缓存)
  • LDO:低压降稳压器
  • LPDDR4:第 4 代低功耗双倍数据速率
  • LVDS:低电压差分信号
  • MCU:微控制器单元
  • McASP:多通道音频串行端口
  • MDIO:管理数据输入/输出
  • 处理器接口
  • MSPS:100 万个样本/秒
  • OLDI:开放式 LVDS 显示接口
  • OTP:一次性可编程
  • OSPI:八线串行外设接口
  • PMIC:电源管理集成电路
  • PORz:上电复位
  • PRU:可编程实时单元
  • PRUSS:可编程实时单元子系统
  • PWM:脉宽调制
  • QSPI:四线串行外设接口
  • RGMII:简化千兆位媒体独立接口
  • RMII:简化媒体独立接口
  • RTC:实时时钟
  • SD:安全数字
  • SDIO:安全数字输入/输出
  • SMS:安全管理系统
  • SoC:片上系统
  • SPL:次级程序加载器
  • TRM:技术参考手册
  • Tx:发送
  • UHS-I:超高速第 I 代相(SD 总线模式)
  • UART:通用异步收发器
  • U-Boot:通用引导
  • USB:通用串行总线
  • VBUS:电压总线
  • VTM:电压和热管理器
  • WKUP:唤醒