ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 引导配置和复位更改
  10. 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 总结
  12. 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

存储器接口

与 AM62x 相比,AM62Lx 中移除或更改了一些存储器子系统的功能。存储器接口差异表显示了存储器接口的主要变化。

有关更多信息,请参阅 AM62x 和 AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南了解信号完整性规则,并参阅相应的 AM62Lx 原理图设计指南和原理图审查检查清单AM62x 原理图设计指南和审查检查清单中的存储器接口一节。

表 5-1 存储器接口差异
存储器接口 AM62x AM62Lx 设计说明
DDR4/LPDDR4(16 位)
  • 双列 (8GB DDR4)
  • 内联 ECC 选项
  • 仅限单列 (4GB DDR4)
  • 无 ECC
对于 AM62Lx,仅针对一列设计;移除 ECC 线路和第二个芯片选择引脚。
GPMC
  • 8 位/16 位同步/异步
  • 4× CS
  • 更多地址位
    • 非多路复用模式下为 23 位,A[22:0]
    • AD 多路复用模式下为 27 位,A[26:0]
    • AAD 多路复用模式下为 28 位,A[27:0]
  • 8 位/16 位同步/异步
  • 4× CS
  • 更少地址位
    • 非多路复用模式下为 7 位,A[6:0]
    • AD 多路复用模式下为 23 位,A[22:0]
    • AAD 多路复用模式下为 28 位,A[27:0]
有关不同寄存器值的更多信息,请查看相应处理器的 TRM 和数据表。
OSPI/QSPI
  • 仅支持连接单个 OSPI/QSPI 器件
  • 支持连接最多两个 OSPI/QSPI 器件,具有特定的连接拓扑例外情况和 PCB 布局要求
AM62x EVM 包括 1 个 CS,而 AM62Lx EVM 包括两个 CS;对 AM62Lx 使用 1.8V。
eMMC 或嵌入式 SDIO (MMC0)
  • 1 位/4 位/8 位
  • 工作速度高达 HS200 的 eMMC
    • 不支持高速 DDR
  • 工作速度高达高速或 UHS-I SDR25 的嵌入式 SDIO
  • 1 位/4 位/8 位
  • 工作速度高达 HS200 的 eMMC
    • 支持高速 DDR
  • 工作速度高达高速或 UHS-I SDR25 的嵌入式 SDIO
不适用
SD 卡或嵌入式 SDIO (MMC1/2)
  • 1 位/4 位
  • 工作速度高达 SD 卡的 UHS-I SDR104(需要外部电源)
  • 工作速度高达高速或 UHS-I SDR25 的嵌入式 SDIO
  • 需要外部 1.8V/3.3V IO 电源
  • 1 位/4 位
  • 工作速度高达 SD 卡的 UHS-I SDR104
  • 工作速度高达高速或 UHS-I SDR25 的嵌入式 SDIO
  • 用于 MMC1 的内部 1.8V/3.3V IO 电源
如果迁移到 AM62x,确保添加适当的外部移位器/稳压器电路,并在迁移到 AM62Lx 时移除该电路。