ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

连接

大多数高速连接相同,但由于电压差异以及移除了一些功能,需要进行更改。连接接口差异表重点介绍了用于网络和串行连接的接口差异。

有关更多详细信息,请参阅相应的 AM62x Sitara™ 处理器数据表或 AM62Lx Sitara™ 处理器数据表中的外设一节。

表 5-2 连接接口差异
接口 AM62x AM62Lx 设计说明
以太网 (RGMII)
  • 1.8V 或 3.3V IO
  • 网络引导
  • 仅限 1.8V IO
  • 无网络引导
对于 AM62Lx,使用支持 1.8V 电压的 PHY;移除以太网引导电路。
CAN-FD/UART
  • 支持唤醒功能
  • 已连接的 VDDSHV_CANUART (1.8V/3.3V)
  • 不支持唤醒功能
  • 不支持无 VDDSHV_CANUART
验证电压域对齐。对于 AM62Lx,使用 EXT_WAKEUP/EXTINTn 进行唤醒。
USB 2.0
  • 2 个端口
  • 可配置模式
  • 集成型 PHY
  • VBUS 监视
不适用
SPI/McASP
  • 4× SPI
  • 3 个 McASP
  • 4× SPI
  • 3 个 McASP
验证电压域对齐。