ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 简介
  5. AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 引导配置和复位更改
  10. 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 总结
  12. 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

缓冲器类型和失效防护 IO

AM62Lx 引入了新的 IO 缓冲器类型,以适应仅 1.8V 电源轨和常开域,并且失效防护行为略有变化。失效防护行为比较表比较了一些重要信号,而 IO 缓冲器类型比较表重点介绍了 AM62x 和 AM62Lx 之间的缓冲器变化。

有关缓冲器类型定义和建议工作条件,请参阅 AM62x Sitara™ 处理器数据表AM62Lx Sitara™ 处理器数据表中的电气特性一节。

表 4-2 失效防护行为比较
引脚/缓冲器类型 AM62x 失效防护? AM62Lx 失效防护? 设计说明
PORz、EXTINTn 不适用
MCU I2C0、WKUP I2C0 不适用
I2C2 SDA、I2C2 SCL 不适用
VMON (1P8/3P3/VSYS) 不存在 请参阅电源架构和 PMIC 注意事项一节,以使用 PMIC 电源正常信号而不是 VMON 引脚。
表 4-3 IO 缓冲器类型比较
引脚/缓冲器类型 AM62x 提供? AM62Lx 提供? 设计说明
LVCMOS 不适用
1P8-LVCMOS 标准 1.8V CMOS 缓冲器;不具有失效防护功能。
RTC-LVCMOS RTC 域 IO,不具有失效防护功能。