ZHCAFT6 September   2025 AM623 , AM625 , AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 AM62x 与 AM62Lx 概述
  6. 3 电源架构和 PMIC 注意事项
  7. 4 IO 电压域和信号电平
    1. 4.1 双电压 IO 组与仅 1.8V IO 组
    2. 4.2 缓冲器类型和失效防护 IO
  8. 5 外设接口变更
    1. 5.1 存储器接口
    2. 5.2 连接
    3. 5.3 媒体接口和显示接口
    4. 5.4 模拟接口和其他接口
  9. 6 引导配置和复位更改
  10. 7 封装和布局注意事项
    1. 7.1 BGA 封装选项
    2. 7.2 热耗散和功率耗散
  11. 8 总结
  12. 9 术语和首字母缩略词
  13. 10参考资料

IO 电压域和信号电平

迁移到 AM62Lx 需要检查 IO 组电压配置。AM62x 通过双电压 (1.8V/3.3V) IO 组提供了广泛的灵活性,而 AM62Lx 指定了一些双电压组,其余组仅为 1.8V。此外,AM62Lx 引入了新的缓冲器类型(特定于 1.8V)并且失效防护信号也发生变化。本节简要概述了这些差异。