ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作

硬度保证的特征是元件必须具有足够低的失效率,可满足实现 CBA 的可靠性目标所需的可靠性要求。硬度保证始终取决于元件所处的环境。随着航天工业的发展,人们对严苛和非常复杂的太空环境有了充分了解,并借助丰富的专业知识开发出了相应的测试方法,能够根据任务需要对电子元件进行验证。

可以对随机硬件失效进行统计建模,并获得可靠性灵敏值,例如按需平均失效概率 (PFDavg)、每小时危险失效平均频率 (PFH) 或平均失效时间 (MTTF)。

重要的是要明白,此类可靠性数据都是特定于环境条件的。

无法将商用现货 (COTS) 或车规级 (Q100) 器件的 FIT 失效率以纯数学形式外推到太空环境。当然还有一条途径,可以在不同环境之间应用修正因子 [12]。但是,太空处于一个严苛的环境条件中,会产生许多辐射。由于辐射测试不是 COTS 或汽车半导体器件特性的一部分,因此没有起始值可用于从中推断或应用任何修正因子。必须始终单独添加耐辐射特性。在超出其指定环境参数范围的情况下运行产品被视为系统故障。[9]