ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

确认和验证 – 避免系统故障

硬件和软件开发流程必须遵循严格的流程,包括用于尽可能避免系统故障的所有开发工具。必须在整个开发阶段确认和验证复杂的 SoC。用户无法通过回顾方式合理确认和验证 SoC 的所有功能。

系统故障本质上是由人为错误造成的。