ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

自监控功能

尽管我们一直在努力尽可能降低随机硬件故障的可能性或避免出现系统故障,但仍有发生漏检故障的可能性。快速检测此类故障并控制其影响非常重要。元件越复杂,集成此类故障的检测和控制功能就越重要。

强大的自监控功能允许在目标失效率方面做出很小的妥协,但只能在非常有限的范围内。如果随机失效过于频繁,系统需要同时处理多个故障,否则可能最终导致永久重新启动,从而导致可用性问题。通常,系统一次只能处理一个故障。发生故障的概率必须保持在非常低的水平,才能满足整体可靠性目标。

自监控和故障管理功能在各个行业之间仅实现部分重叠。

例如,汽车和航天领域确实都存在来自宇宙辐射的单比特和多比特干扰。但是,如果检测到此类故障,汽车系统通常会通过命令立即停止运行,然后立即检查(这可能包括调用牵引车)来寻求保持安全状态。卫星系统必须超越此类安全状态,必须在没有任何实际操作交互的情况下,在轨道上自主寻求系统的完全恢复。

快速可靠的故障检测是各个行业面临的一个常见挑战。图 5-1 显示了风险缓解的链接。

 缓解风险以实现“避免不可接受的风险”的三个链路图 5-1 缓解风险以实现“避免不可接受的风险”的三个链路