ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

汽车领域产品安全动机

当然,主要的动机是需要采用类似于太空技术的强大(可靠)的安全功能技术,以保护人们在日常交通出行中可能面临的危险情况(如刹车或安全气囊弹出),以便在危急情况下挽救生命,并符合公法要求。第二个动机是更高的经济性: 昂贵的产品召回给汽车行业带来了巨大业务风险,甚至可能导致公司停业。汽车行业通过基于基础标准 IEC61508 的专用标准 ISO26262,来解决功能安全领域各个方面的问题。