ZHCAFH5 July 2025 TMS570LC4357-SEP
TMS570LC4357 产品系列的开发适用于汽车安全关键要求高达 ASIL D 或工业机械安全关键要求高达 SIL 3 的应用。该设计和相关工具的开发遵循 IEC61508:2010 和 ISO26262:2011 流程。TI 的硬件和软件开发流程已经过 TÜV Süd(硬件)[13] 和 TÜV Nord(软件)[14] 的审核和认证。
软件产品包括 HALCoGen(硬件抽象层代码生成器)、用于 TMS570 MCU 的基于 GUI 的初始化、配置和驱动程序代码生成器、以及相应的 HALCoGen 合规性支持包 (CSP),从而帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来符合 IEC61508 和 ISO26262 等功能安全标准。此外,HALCoGen 测试自动化单元 (HALCoGen TAU) 可帮助用户为 HALCoGen 生成的驱动程序生成动态覆盖分析报告和回归报告,从而支持 ISO26262 和 IEC61508 评估。[15]
借助 TMS570LC4357-SEP 硬件和软件产品,用户可以开始进行高可靠性设计。