ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势

SoC 器件的高集成度使设计人员能够在单个电路板组件 (CBA) 上构建高度复杂的功能。

如今,所用 SoC 的复杂性通常比其周围用于构建实际 CBA 的电路要高得多。

至关重要的是,在 SoC 设计阶段,供应商应尽可能避免任何系统故障。

高可靠性系统的设计人员依赖 SoC 本身的可靠性及其随附的所有开发工具。换言之,SoC 必须是根据托管流程开发的,以便能够正确评估 SoC 对 CBA 构成的风险水平。

电路越复杂,监控其正常运行和检测任何故障的工作量就越大。由于电流集成水平达到数亿个门,因此几乎不可能仅通过外部电路来测试和监控此类 SoC 的正常运行。SoC 供应商必须在硬件中内置自检和监控功能、才能实现令人满意的诊断覆盖率和有效的故障控制,详情请参阅 图 4-1

根据 IEC61508 标准,所使用的 SoC 预先定义了完整设计中可达系统功能的限制 [11]。

 SoC 的复杂性远高于周围的电路图 4-1 SoC 的复杂性远高于周围的电路