ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

其他工业领域的太空发展优势和概述

航天和汽车工业有相似之处,但从既定的角度来看,某些属性完全不同。例如,太空系统的特点是其系统高度复杂。这是因为像卫星这样的产品在太空中是无法触及的,这就要求工程师预测和减轻极端外星环境带来的风险,比如真空、温度循环、微重力和长时间执行任务。这一特性,再加上许多航天飞行任务都是由科学问题驱动的,这本身就会导致科学进步,并推动突破技术界限。对于大多数任务而言,需要有一个量身定制的地面设计,这种设计需要既坚固又可靠。产品安全至关重要,因为不可能对硬件进行维修或维护。这对于载人任务尤其重要,使得产品安全对工程师来说是一个挑战。

与太空相反,描述汽车工业的创新属性除了高可靠性和安全性之外,还包括高成本压力和高效量产的优化。在这种背景下,工程师需要专注于重用和模块化。高度集成的半导体元件可提供显著的成本优势。

产品安全性和高可靠性对航天和汽车工业同样重要。然而,背后的原因对其中任一行业而言都有所不同。