ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性

功能安全标准和 RAMS 具有相同的目标,即“避免不可接受的风险”(如 图 3-1 中所示),其中两者都将风险定义为损害的严重程度与发生这种损害的概率的乘积。

 避免不可接受的风险图 3-1 避免不可接受的风险

IEC61508 功能安全标准专门针对电气、电子或可编程系统的整个生命周期内的安全性,这些系统集成到产品的安全仪表系统 (SIS) 中以执行安全功能,这些功能必须可靠地定义并包含传感器、逻辑和执行器,如果有必要,还应采用冗余架构(通道)。

功能安全标准概述了特定流程,并包括其实现的工具和方法。

首字母缩略词 RAMS 定义了有关 [8] 的所有方面:

  • 可靠性:执行特定功能的能力;可作为设计可靠性或运行可靠性指标:在给定环境中保持正常运行状态的能力。
  • 可维护性:轻松、及时地进行维护(保养、检查和核查、维修和/或改造)的能力。
  • 安全性:在整个产品生命周期内防止对人员、环境和资产造成损害的能力。

与功能安全标准相比,RAMS 不仅涵盖电子安全功能,还全面满足系统的所有质量要求。它还涉及材料和机械的各个方面,以及如何执行维护以及如何在特定时间和时间间隔提供相应功能。所有这些能力都有助于实现可靠、可用、可维护且安全的性能。虽然可靠性、可用性和维护不仅仅是安全功能,它们对于操作也至关重要。

功能安全主要指安全功能,但可编程电子功能也可应用于具有 RAMS 属性的基本操作功能。

功能安全和 RAMS 都有共同之处,它们的不同之处在于:

  • 随机失效
  • 系统性失效