ZHCAFH5 July   2025 TMS570LC4357-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2其他工业领域的太空发展优势和概述
    1. 2.1 汽车领域产品安全动机
    2. 2.2 航天领域产品安全动机
  6. 3RAMS 和 IEC61508 功能安全标准的共性
    1. 3.1 随机失效
    2. 3.2 系统性失效
  7. 4片上系统 (SoC):航天领域功能安全优势
  8. 5不断增长的系统级复杂性要求我们与半导体行业密切合作
    1. 5.1 确认和验证 – 避免系统故障
    2. 5.2 自监控功能
  9. 6航天领域功能安全 SoC 示例
    1. 6.1 硬度保证
    2. 6.2 确认和验证 – 避免系统故障
    3. 6.3 自监控功能
    4. 6.4 近即时故障检测和恢复
  10. 7航天领域的未来发展需要新的战略思维
  11. 8摘要
  12. 9参考资料

航天领域的未来发展需要新的战略思维

为满足航天工业对降低电子设计成本和加快其开发周期的日益增长的需求,汽车等以大规模生产为导向的行业可以在某些方面作为蓝图。E. W. Dijkstra 说:“简单是提高可靠性的先决条件”。这是非常正确的,但现代电子设计极其复杂,远非简单那么轻松。但是,如果将符合功能安全标准的 SoC 视为符合 RAMS 标准的子系统,则可以显著简化整体 RAMS 流程。值得关注的是,RAMS 标准可以为如何处理符合功能安全标准的电子设计提供更多指导,从而进一步有利于我们在太空设计中使用符合功能安全标准的 SoC。