ZHCAF64 March 2025 ADC08DJ3200 , ADC08DJ5200RF , ADC09DJ1300 , ADC09DJ800 , ADC09QJ1300 , ADC09QJ800 , ADC09SJ1300 , ADC09SJ800 , ADC12DJ1600 , ADC12DJ2700 , ADC12DJ3200 , ADC12DJ4000RF , ADC12DJ5200RF , ADC12DJ800 , ADC12QJ1600 , ADC12QJ800 , ADC12SJ1600 , ADC12SJ800 , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669 , ADC3683
在有源侧,可以使用一个放大器来保留直流电平,也称为直流频段。信号链中的这种放大器/ADC 接口通常称为直流耦合。因此,这些直流电平包含了特定应用中的一些重要信息。
放大器还可以在射频信号链序列的前几级保持更好的隔离,当使用无缓冲转换器,或者在与应用相关的频段内前端匹配不太恰当而出现显著驻波时,这一点意义重大。
尽管放大器本身可提供 +6dB 或更高的增益,但该增益与输出阻抗无关。当相关的频带阻抗出现细微波动时,放大器的带宽不会受到影响或下降。由于放大器在增益与输出阻抗方面更具自主性,因此放大器通常具有更无纹波的通带。
在无源端,平衡-非平衡变压器无法通过直流电平,并且变压器本身就是磁通耦合器件,这使得它们成为良好的交流耦合器,或直流阻断器。对于固有的交流耦合射频信号链序列,平衡-非平衡变压器是一个不错的选择。平衡-非平衡变压器本身是无源的,无需电源也无需配套电路,例如去耦电容器或用于电源的铁氧体磁珠。并且,由于平衡-非平衡变压器无需电源,因此平衡-非平衡变压器本质上是无噪声的。
采用表面贴装技术 (SMT) 的平衡-非平衡变压器常用于提供高达 10GHz 的带宽,甚至 20GHz 的带宽。如果您选择模块化平衡-非平衡变压器(用于实验环境或高端仪表),这些平衡-非平衡变压器的频率正向 80GHz 迈进(基于撰写本文时的数据)。如果应用的带宽要求至关重要,并且您需要的带宽超过 5GHz,则平衡-非平衡变压器似乎比放大器更具优势。