ZHCAF64 March 2025 ADC08DJ3200 , ADC08DJ5200RF , ADC09DJ1300 , ADC09DJ800 , ADC09QJ1300 , ADC09QJ800 , ADC09SJ1300 , ADC09SJ800 , ADC12DJ1600 , ADC12DJ2700 , ADC12DJ3200 , ADC12DJ4000RF , ADC12DJ5200RF , ADC12DJ800 , ADC12QJ1600 , ADC12QJ800 , ADC12SJ1600 , ADC12SJ800 , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669 , ADC3683
幅度和相位不平衡推导
用于表示 ADC 中差动接口的两个输入信号的数学模型如下:
ADC 的数学模型及对称的三阶传递函数:
将这两者综合在一起,可以表示如下:
在两个输入信号没有不平衡的情况下,ADC 的传递函数建模如下,其中幅度为 k 1 = k 2 = k,相位差恰好为 180° (φ = 0°):
通过简化该模型,可以看出,偶次谐波会抵消,而奇次谐波不会抵消,或者:
查看幅度不平衡的情况,其中 k1 ≇ k2、φ = 0 且相位平衡。这两个输入信号如下所示:
进行一些替换后,可以发现:
如公式所示,二次谐波与幅度项平方之差成正比,或者:
二次谐波是 α k12 - k22
查看相位不平衡的情况,其中 k1 = k2、φ ≇ 0 且幅度平衡。这两个输入信号如下所示:
进行一些替换后,可以发现:
如公式所示,二次谐波与幅度项的平方成正比,或者:
二次谐波为 α k12
总之,二次谐波受相位不平衡的影响大于受幅度不平衡的影响。因此,相位不平衡和二次谐波与 k1 的平方成正比。而对于幅度不平衡,二次谐波与 k1 和 k2 的平方差成正比。由于 k1 和 k2 通常大致相等,因此 k12 和 k22 的差值很小。因此,二次谐波受到幅度不平衡的影响通常不会很大。