ZHCAF64 March   2025 ADC08DJ3200 , ADC08DJ5200RF , ADC09DJ1300 , ADC09DJ800 , ADC09QJ1300 , ADC09QJ800 , ADC09SJ1300 , ADC09SJ800 , ADC12DJ1600 , ADC12DJ2700 , ADC12DJ3200 , ADC12DJ4000RF , ADC12DJ5200RF , ADC12DJ800 , ADC12QJ1600 , ADC12QJ800 , ADC12SJ1600 , ADC12SJ800 , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669 , ADC3683

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2有源(放大器)与无源(变压器/平衡-非平衡变压器)的权衡
  6. 3放大器与平衡-非平衡变压器:优点
  7. 4放大器与平衡-非平衡变压器:缺点
  8. 5了解相位不平衡的重要性
  9. 6利用放大器和平衡-非平衡变压器实现相位平衡
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12.   A 附录 A

总结

有源和无源前端各有优点和缺点。在匆忙做出选择之前,务必了解具体应用,这有助于确定要遵循的前端设计路径是放大器还是平衡-非平衡变压器。确定好有源接口还是无源接口后,为了实现 ADC 满量程,需要考虑与相位不平衡灵敏度、增益、功率和输入功率相关的各项权衡。通过将这些信息收集到电子表格中,可以帮助您快速确定哪款器件更适合您的下一个 +5GHz 设计。