产品详情

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 3100 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 2 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, Low power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 3100 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
FCCSP (ANH) 289 190.44 mm² (13.8 mm × 13.8 mm)
  • 16 位双通道 1.5GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:−163.7dBFS/Hz
  • 热噪声:75.6dBFS
  • 噪声系数:14.4dB
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:40fs
  • 经缓冲的模拟输入
  • 满量程输入:1.44Vpp (4.1dBm)
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
  • 超低近端残留相位噪声:
    • −140dBc/Hz(1GHz、10kHz 偏移)
  • 频谱性能(fIN = 1GHz,-1dBFS):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 192 抽头/通道可编程 FIR 均衡器滤波器
  • 12 位小数延迟滤波器
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 多达 8 个 DDC
    • 复杂输出:/2、/3、/4、/5 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1µs
  • JESD204B/C 串行数据接口
    • 最大通道速率:24.75Gbps
  • 误码率 (CER):1E-15 错误/样本
  • 功耗:1.5W/通道 (1.5GSPS)
  • 16 位双通道 1.5GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:−163.7dBFS/Hz
  • 热噪声:75.6dBFS
  • 噪声系数:14.4dB
  • 单核(非交错)ADC 架构
  • 孔径抖动:40fs
  • 经缓冲的模拟输入
  • 满量程输入:1.44Vpp (4.1dBm)
  • 全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
  • 超低近端残留相位噪声:
    • −140dBc/Hz(1GHz、10kHz 偏移)
  • 频谱性能(fIN = 1GHz,-1dBFS):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 192 抽头/通道可编程 FIR 均衡器滤波器
  • 12 位小数延迟滤波器
  • 数字下变频器 (DDC)
    • 多达 8 个 DDC
    • 复杂输出:/2、/3、/4、/5 至 /32768 抽取
    • 48 位 NCO 相位同调跳频
    • 快速跳频:< 1µs
  • JESD204B/C 串行数据接口
    • 最大通道速率:24.75Gbps
  • 误码率 (CER):1E-15 错误/样本
  • 功耗:1.5W/通道 (1.5GSPS)

ADC32RF72 是一款 16 位、1.5GSPS(非交错)、双通道模数转换器 (ADC)。该器件旨在实现超高信噪比 (SNR),并提供 −163.7dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用内部均值计算模式时,NSD 可以改善至低至 −166.2dBFS/Hz。缓冲模拟输入支持 50Ω、100Ω 和 200Ω 的可编程内部端接阻抗,全功率输入带宽为 1.8GHz (−3dB)。除了 IN0,该器件还允许用户从 IN1/2/3 中选择一个输入。

该器件包含多种数字处理功能,例如用于均衡的 192 抽头/通道可编程 FIR 滤波器、12 位小数延迟滤波器和多个数字下变频器 (DDC)。有八个 DDC 支持 /2、/3 和 /5 的抽取因子,最高可达 /32768。48 位 NCO 支持相位同调跳频。

ADC32RF72 支持 JESD204B/C 串行数据接口,具有高达 24.75Gbps 的接口速率。高能效 ADC 架构在 1.5Gsps 时的功耗为 1.5W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

ADC32RF72 是一款 16 位、1.5GSPS(非交错)、双通道模数转换器 (ADC)。该器件旨在实现超高信噪比 (SNR),并提供 −163.7dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用内部均值计算模式时,NSD 可以改善至低至 −166.2dBFS/Hz。缓冲模拟输入支持 50Ω、100Ω 和 200Ω 的可编程内部端接阻抗,全功率输入带宽为 1.8GHz (−3dB)。除了 IN0,该器件还允许用户从 IN1/2/3 中选择一个输入。

该器件包含多种数字处理功能,例如用于均衡的 192 抽头/通道可编程 FIR 滤波器、12 位小数延迟滤波器和多个数字下变频器 (DDC)。有八个 DDC 支持 /2、/3 和 /5 的抽取因子,最高可达 /32768。48 位 NCO 支持相位同调跳频。

ADC32RF72 支持 JESD204B/C 串行数据接口,具有高达 24.75Gbps 的接口速率。高能效 ADC 架构在 1.5Gsps 时的功耗为 1.5W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC32RF72 双通道 1.5GSPS 16 位射频采样 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
模拟设计期刊 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-23
应用手册 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-22
应用手册 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 评估模块

ADC3xRF72EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC34RF7x 系列高速模数转换器 (ADC)。ADC3xRF72EVM 组装了一个 ADC3xRF72。ADC3xRF72 是一款具有 JESD 接口的 16 位四通道 ADC,可在高达 1.5GSPS 的采样率下运行。ADC3xRF72EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family

ADC3XRF7X software development kit
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ANH) 289 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频