ZHCAF64 March 2025 ADC08DJ3200 , ADC08DJ5200RF , ADC09DJ1300 , ADC09DJ800 , ADC09QJ1300 , ADC09QJ800 , ADC09SJ1300 , ADC09SJ800 , ADC12DJ1600 , ADC12DJ2700 , ADC12DJ3200 , ADC12DJ4000RF , ADC12DJ5200RF , ADC12DJ800 , ADC12QJ1600 , ADC12QJ800 , ADC12SJ1600 , ADC12SJ800 , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3664 , ADC3668 , ADC3669 , ADC3683
如果应用频率计划中包括偶次失真,即二次谐波 (HD2)、四次谐波 (HD4)、六次谐波 (HD6) 等,则在设计模拟前端接口时,还必须考虑相位不平衡。放大器和平衡-非平衡变压器在输出信号之间均存在一定量的相位不平衡,一般而言,随着频率不断升高,这种不平衡情况会愈发严重(偏差增大)。
相位不平衡是用于量化两个差动信号之间相位不平衡程度的术语。由于 ADC 的模拟输入通常为差动接口,因此两个输入的振幅需相等,且相位差为 180 度。例如,如果 Ain+ = –2 度且 Ain- = 185 度,则会产生 7 度的相移,在频域或快速傅里叶变换 (FFT) 图中,这会导致更差的偶次失真,即二次谐波变得更差。
遗憾的是,实际上不存在确切的办法来量化在系统性能开始变差之前,信号链能够承受的相位不平衡量。这是因为具有差动输入或输出接口的每个元件,无论是有源还是无源,在某些频率下都可能存在一些固有的有限相位失配。实际上,无论是在集成电路内部进行设计,还是对平衡-非平衡变压器绕组甚至多根电缆进行设计,都无法绝对达到相位设计标准。
在实验室中执行平衡或差动测试测量时,如果打算在测试设置中使用电缆或适配器,则这些附加组件也需要相位匹配。
如果仍有疑问,而且您有一些数学基础,请参阅 AppendixA,了解在使用 ADC 模型时关于相位不平衡的完整推导。其中,ADC 模型使用一个三阶传递函数和一对正弦信号,证明相位不平衡如何产生偶次失真,如 图 5-1 所示。
图 5-1 差动输入信号数学模型其中,每个输入信号表示为:
ADC 建模为三阶表达式:
输出是这两者的卷积表达式: