数据表
ADC34RF72
- 16 位四通道 1.5GSPS ADC
- 噪声频谱密度:−163.7dBFS/Hz
- 热噪声:75.6dBFS
- 噪声系数:14.4dB
- 单核(非交错)ADC 架构
- 孔径抖动:40fs
- 经缓冲的模拟输入
- 满量程输入:1.44Vpp (4.1dBm)
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
- 超低近端残留相位噪声:
- −140dBc/Hz(1GHz、10kHz 偏移)
- 频谱性能(fIN = 1GHz,-1dBFS):
- SNRflat:72.1dBFS
- HD2、3:68dBc
- 非 HD2、3:93dBFS
- 96 抽头/通道可编程 FIR 均衡器滤波器
- 12 位小数延迟滤波器
- 数字下变频器 (DDC)
- 多达 8 个 DDC
- 复杂输出:/2、/3、/4、/5 至 /32768 抽取
- 48 位 NCO 相位同调跳频
- 快速跳频:< 1µs
- JESD204B/C 串行数据接口
- 最大通道速率:24.75Gbps
- 误码率 (CER):1E-15 错误/样本
- 功耗:1.1W/通道 (1.5GSPS)
ADC34RF72 是一款 16 位、1.5GSPS(非交错)、四通道模数转换器 (ADC)。该器件旨在实现超高信噪比 (SNR),并提供 −163.7dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用内部均值计算模式时,NSD 可以改善至低至 −168.7dBFS/Hz。缓冲模拟输入支持 50Ω、100Ω 和 200Ω 的可编程内部端接阻抗,全功率输入带宽为 1.8GHz (−3dB)。
该器件包含多种数字处理功能,例如用于均衡的 96 抽头/通道可编程 FIR 滤波器、12 位小数延迟滤波器和多个数字下变频器 (DDC)。有八个 DDC 支持 /2、/3 和 /5 的抽取因子,最高可达 /32768。48 位 NCO 支持相位同调跳频。
ADC34RF72 支持 JESD204B/C 串行数据接口,具有高达 24.75Gbps 的接口速率。高能效 ADC 架构在 1.5Gsps 时的功耗为 1.1W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC34RF72 四通道 16 位 1.5GSPS 射频采样数据转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-6 |
| 模拟设计期刊 | 在高速转换器的奈奎斯特孔附近进行采样 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-23 | |
| 应用手册 | 比较有源和无源高速/射频模数转换器前端 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-22 | |
| 应用手册 | 高速射频 ADC 转换器前端架构评估 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
应用软件和框架
ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family
ADC3XRF7X software development kit
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。