ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

HART 变送器结构

使用 AFE882H1-FE-EVM,可以使用具有 LaunchPad 连接的 TI 微处理器构建 HART 变送器。将 图 2-2 中的 DBE 板替换为采用 LaunchPad 连接器封装的 DBE 板(LP-DBE 板)。图 2-4 展示了带有 LP-DBE 连接器板的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad。LaunchPad 使用基本堆栈进行编程,用于控制回路电流并响应 HART 通信。

 带有 LP-DBE 连接器板的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad图 2-4 带有 LP-DBE 连接器板的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad

图 2-5 显示了 AFE882H1 HART 变送器设计方框图。

 使用 AFE882H1 评估模块和数字后端板的 2 线变送器设计方框图图 2-5 使用 AFE882H1 评估模块和数字后端板的 2 线变送器设计方框图

连接到环路的端子显示在方框图的右侧。与环路的连接将为整个变送器供电。输入端的桥式整流器可防止与环路的反向连接。整流后的环路电压为启动电路供电,而启动电路为低压降稳压器 (LDO) 供电,进而为 AFE882H1 供电。LDO 为电路的其余部分(包括使用 HART 堆栈编程的 LaunchPad)供电。

HART 通信使用 AFE882H1 HART 调制解调器进行转换。该器件通过电容耦合连接至电路板环路保护装置后的正极端子侧,接收 HART 信号。HART 信号通过电路板的电压转电流(V 转 I)级传输到环路。

请注意,该变送器板没有用于传输数据的传感器。环路电流的标称值设置为 4mA(作为输出),但特定的 HART 测试除外。该板的主要用途是测试 AFE882H1 的 HART 通信功能。