ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

AFE882H1 评估模块

AFE882H1 前端 (FE) EVM 构建为现场变送器。该 EVM 使用连接到 USB 的数字后端电路板 (DAC-FT-DBE) 进行控制。两个电路板的原型版本如图 2-2 所示。

 带 FTDI 数字后端板的 AFE882H1 评估模块图 2-2 带 FTDI 数字后端板的 AFE882H1 评估模块

在正常评估配置中,左侧的电路板是 DBE 控制器板。该电路板具有通过基于 PC 的 GUI 实现计算机控制的 USB Micro 连接。DBE 采用 FT4232H 作为 USB 与 AFE882H1 进行数字通信的桥接器。2x8 100mil 连接器对接 DBE 板与 AFE882H1 FE EVM 板。

AFE882H1-FE-EVM 板位于图右侧。该电路板构建为 4 -20mA 环路的变送器。右侧电路板上的 J6 端子块连接到外部 24V 环路电源。环路中的电流根据 AFE882H1 的 DAC 电压输出进行设置。连接到 PC 后,GUI 设置 DAC 输出电压并控制环路中的电流。

对于此 EVM,电路板可以通过可设置器件配置的 GUI 控制。AFE882H1EVM GUI 窗口如图 2-3 所示。当连接到 DAC-FT-DBE 时,GUI 与 AFE882H1-FE-EVM 兼容。

 AFE882H1EVM GUI 窗口图 2-3 AFE882H1EVM GUI 窗口