ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

详细的原理图

图 2-6 展示了 AFE882H1-FE-EVM 电路板的原理图。该原理图的右侧显示了 24V 环路电源连接。在输入端子和变送器电路之间设置了输入保护。然后正环路连接至电路板的启动电路,为 LDO 供电。该 LDO 为 AFE 器件、运算放大器和 V 转 I 控制供电。

 使用 AFE882H1 的 2 线变送器设计电路原理图图 2-6 使用 AFE882H1 的 2 线变送器设计电路原理图

AFE882H1 控制流经 V 转 I 部分的环路电流。DAC 电压的输出范围为 0V 至 2.5V。输出通过使用 OPA333 和用于控制环路电流的 NPN 双极结型晶体管 (BJT) 的 V-I 转换器级进行发送。在构建的变送器中,AFE882H1 的数字信号由 MSP430FR5969 LaunchPad 驱动。DAC-LP-DBE 桥接 AFE882H1-FE-EVM 和 LaunchPad 之间的数字信号,并且还通过环路提供的 LDO 为 LaunchPad 供电