ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
图 2-8 中的原理图显示了 HART 变送器的简化启动电路。
当输入端子通电时,电压会上升到 LOOP+ 上,启动电路。在 Q1 导通之前,12kΩ 电阻器向 4.7V 齐纳二极管供电。此电压启动 TPS7A0533 3.3V LDO。此 LDO 为 FE EVM 板上的 AFE882H1和 OPA333器件供电。在为 AFE882H1 供电时,EVM 的电流控制从 Q1 拉取基极电流,以设置环路中的电流。