ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

AFE882H1 HART 调制解调器

支持 HART 的变送器的核心器件是 AFE882H1。图 2-1 展示了 AFE882H1 器件的方框图。

 AFE882H1 方框图图 2-1 AFE882H1 方框图

该方框图显示了器件的许多特性。AFE882H1 具有一个用于设置环路电流的 16 位电压输出 DAC 并具有一个集成式 HART 调制解调器。DAC 电压输出范围为 0V 至 2.5V。该 DAC 具有用户校准功能,可以针对失调电压和增益误差进行调节。该 DAC 还具有压摆率控制功能,可以减慢 DAC 输出转换。压摆率控制可用于帮助调整 HART 测试的输出信号。

该器件还具有一个 12 位内部多路复用 ADC。可以对器件内部节点的 ADC 测量进行监测,以发出可编程警报,从而确保功能安全。内部精密基准可用于 DAC 和 ADC。

SPI 或 UART 通信可用于对器件进行编程,也可以将这两者的组合用于 HART 协议。该器件具有用于错误检查通信的可选循环冗余校验 (CRC) 功能,以及用于验证通信连接的看门狗计时器。