ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
HART 通信使用 FSK 信号来创建通信中的数字位。调制解调器调制两种不同的频率,分别对应数字通信中的 0 和 1 比特。该数字通信在字节结构上类似于 UART,即使用 8 个数据位、奇校验和 1 个停止位。图 1-3 显示了用 HART 调制信号表示环路中的瞬时电流。该 HART 信号叠加到表示主变量的 4-20mA 电流上。
变送器通常使用环路电源运行。由于环路的零标度为 4mA,低于 3.6mA 的电流代表故障状态,变送器必须以最大 3mA 的电流预算工作。电流预算如 图 1-3 底部的阴影区所示。
用于 HART 传输的位表示为两种 FSK 信号。不同的频率表示 1 和 0。1200Hz 信号是数字 1,2200Hz 信号是数字 0。数据以 1200 波特发送,因此每个位为 833µs。主变量作为环路中的电流进行发送。该电流在低于 20Hz 的低频率下运行。图 1-4 显示了用于主变量和 HART FSK 频率的频段。
由于主变量和 HART 信号共享相同的传输,因此信号必须经过滤波才能被接收到。主要变量和 HART 信号的频率成分通过阴影区域和双箭头表示。
在支持 HART 的接收器中,使用低通滤波器来读取主要变量,以测量电阻两端的电压。该信号由图中的阴影区域表示,通常低于 20Hz,因此低通滤波器的截止频率约为 25Hz。HART 以更高的频率进行传输,FSK 位的频率为 1200Hz 和 2200Hz。此 HART 信号是使用一个工作频率通常为 500Hz 至 10kHz 的带通滤波器接收的。