ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
前面的图 2-1 显示了 AFE882H1 器件的方框图。图的中间显示了 HART 通信协议标识。该标识表明该器件被设计成 HART 注册器件中的变送器。
要进行 HART 注册,器件首先由创建器件的公司进行测试。测试结果用于生成一份报告,该报告随注册申请一起发送给 FieldComm Group。测试结果包括物理层测试,这些测试验证波形,检查 HART FSK 载波信号的时序,以及使用 HART 调制解调器中内置的一些特定于 HART 的数字线路来验证时序。此外,还有许多测试用于验证 HART 协议,以检查器件是否对来自 HART 控制器的命令做出正确的响应。