ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
正如之前在方程式 5 中计算的那样,环路电流为流向 LOOP– 的各路径电流之和。该总电流由 DAC 代码和基准电压共同决定。对于静态基准电压,DAC 代码设置流经环路电流的大小。
表 2-1 显示了不同的 DAC 代码值以及这些值如何映射到以毫安为单位的环路电流。选择环路电流 3.375mA 和 21.75mA 作为传感器错误指示器电平。
| 输出条件 | DAC 编码 | DAC 输出 (V) | 环路电流 (mA) |
|---|---|---|---|
| DAC 最小值 | 0x0000 | 0 | 3.037 |
| 误差低 | 0x0426 | 0.04051 | 3.375 |
| 范围内的最小值 | 0x0BD2 | 0.1154 | 4 |
| 范围内的中标度 | 0x6E07 | 1.0745 | 12 |
| 范围内的最大值 | 0xD03C | 2.0335 | 20 |
| 误差高 | 0xE5B7 | 2.2433 | 21.75 |
| DAC 最大值 | 0xFFFF | 2.5 | 23.891 |