ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
下一项测试是载波启动和停止瞬态测量。图 3-11 中的测试设置与前一项测量载波启动和停止的测试类似。在该测试设置中,HCF_TOOL-32 滤波器由示波器的另一个通道进行测量。该低通滤波器可消除较高频率的 HART 信号频带并传递任何低于 25Hz 的信号。滤波后的信号显示主变量的电流测量值。该测试验证 HART 传输启动和停止是否不产生任何干扰主变量测量的噪声。
图 3-11 显示了启用和禁用 HART 信号时的示波器图。此外,示波器还测量通过 HCF_TOOL-32 进行滤波的相同信号。HCF_TOOL-32 容性耦合阻性负载。蓝色的低通滤波信号显示变送器的输出噪声振幅。在此处,规范要求峰值振幅最大为 100mV。变送器最大值显示转换噪声的 3.9mVPP 噪声振幅。表 3-3 报告示波器测量的结果。
| 测试 | 测量 | 最大值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 载波启动峰值模拟滤波器输出 | 3.9mVPP | 100mVPP | 通过 |
| 载波停止峰值模拟滤波器输出 | 3.5mVPP | 100mVPP | 通过 |