ZHCAF56 March   2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 4-20mA 环路
    2. 1.2 HART 协议
      1. 1.2.1 将 HART 添加到 4-20mA 环路
      2. 1.2.2 HART FSK
  5. 2基于 AFE882H1 EVM 的 HART 变送器
    1. 2.1 AFE882H1 HART 调制解调器
    2. 2.2 AFE882H1 评估模块
    3. 2.3 HART 变送器结构
      1. 2.3.1 详细的原理图
        1. 2.3.1.1 输入保护
        2. 2.3.1.2 使用低压降稳压器启动
        3. 2.3.1.3 电压转电流级
        4. 2.3.1.4 电压转电流计算
        5. 2.3.1.5 HART 信号传输
        6. 2.3.1.6 HART 输入保护
        7. 2.3.1.7 HART 变送器板
        8. 2.3.1.8 电流消耗
      2. 2.3.2 HART 协议栈
  6. 3HART 测试和注册
    1. 3.1  HART 历史和 FieldComm Group
    2. 3.2  HART 测试概述
      1. 3.2.1 HART 协议规范
      2. 3.2.2 HART 协议测试规范
      3. 3.2.3 现场变送器器件测试
    3. 3.3  自动测试设备 (HART)
    4. 3.4  HART 物理层测试
      1. 3.4.1 FSK 正弦波测试
      2. 3.4.2 载波启动和停止时间测试
      3. 3.4.3 载波启动和停止瞬态测试
      4. 3.4.4 静音期间的输出噪声
      5. 3.4.5 模拟变化率测试
      6. 3.4.6 接收阻抗测试
      7. 3.4.7 噪声敏感度测试
      8. 3.4.8 载波检测测试
    5. 3.5  数据链路层测试
      1. 3.5.1 数据链路层测试规范
      2. 3.5.2 数据链路层测试日志
    6. 3.6  通用命令测试
    7. 3.7  常见做法命令测试
    8. 3.8  特定于器件的命令测试
    9. 3.9  HART 协议测试提交
    10. 3.10 HART 注册
  7. 4总结
  8. 5鸣谢
  9. 6参考资料

HART 物理层测试

HCF TEST-2 中描述了 HART 物理层测试。该文档定义了测试 HART 器件是否符合 HART FSK 物理层规范的要求。这些测试验证 HART 通信的许多不同参数。

  • 验证 HART 传输的比特率和信号频率。
  • 验证是否在 HART 传输启动或停止后的最短时间内发送了载波检测信号。
  • 测量低通主变量信号,以检查载波检测启动或停止是否不中断主变量的传输。
  • 检查 HART 不传输时的输出噪声是否低于最大水平。
  • 在 4mA(最小值)至 20mA(最大值)循环变化主变量时进行 HART 通信测试(模拟变化率测试)。
  • 测量 HART 器件,以验证主变量频率和 HART 频段上的高接收阻抗。
  • 测试存在带内和带外正弦噪声的情况下的 HART 传输。
  • 检查载波检测电平,以确保在信号处于最小振幅时检测到 HART 信号,并且不会在低于较低振幅时检测到,同时保持载波检测时序。

作为 HART 协议物理层的一部分,这些测试涵盖 AFE882H1 和周围电路生成的 HART 信号的时序和振幅。以下各节介绍了 HART 物理层测试和测试设置。