ZHCAF56 March 2025 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H
与前一项测试类似,该测试测量通过滤波器的 HART 信号频带。此处使用 HCF_TOOL-31 滤波器。该滤波器是 500Hz 至 10kHz 带通滤波器,允许所有带内 HART 信号通过。该测试旨在查看 HART 信号无效时的噪声并验证是否没有可能被错误地作为 HART 信号接收的带内噪声。图 3-13 显示了静音期间输出噪声的测试设置。
图 3-14 显示了静音期间输出噪声测量的示波器快照。这在示波器图顶部显示 HART 被禁用后的无效 HART 信号。图中的中间迹线显示了通过 HCF_TOOL-31 进行滤波的相同信号,其中显示了主变量的带内噪声。示波器图的底部迹线是 RTS,该信号为高电平,指示 HART 无效。表 3-4 显示了静音期间测量的噪声结果。
| 测试 | 测量 | 最大值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 无滤波器的宽带噪声 | 4.49mVPP | 138mVRMS | 通过 |
| 使用 HCF_TOOL-31 带通滤波器的带内噪声 | 13.2mVPP | 22mVRMS | 通过 |